(NL) Danfoss Nederland
Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Ohio Barge

VLT frequentieregelaars op grootste ponton ooit gebouwd op de Ohio River

01 juli 2009
Op het grootste ponton dat ooit is gebouwd op de Amerikaanse Ohio River worden VLT frequentieregelaars toegepast voor het aandrijven van de winches.

VLT biedt veel voordelen voor maritieme toepassingen

De noodzaak om goederen te vervoeren neemt steeds meer toe. Tegelijkertijd is het wenselijk de kosten die dat vervoer met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld het energieverbruik, steeds verder terug te dringen. Een van de oplossingen is de schaalvergroting. Zo is er onlangs op de Amerikaanse Ohio River een enorm ponton gebouwd voor het transport over zee van teer van Seattle naar San Francisco.

Op het ponton worden verschillende 45 kW VLT frequentieregelaars toegepast voor het aandrijven van de winches. Een van de redenen voor het toepassen van de VLT regelaars was het feit dat deze regelaars in staat zijn een constante kracht op de trossen te handhaven zonder dat daarvoor een terugkoppel signaal nodig is.

De VLT frequentieregelaars worden inmiddels vaak voor maritieme toepassingen ingezet. Vanwege hun betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en dankzij het wereldwijde service netwerk van Danfoss. En niet op de laatste plaats vanwege het feit dat er tal van scheepskeuren beschikbaar zijn voor de VLT regelaars.
40 Years Danfoss

Danfoss Drives - meer dan 40 jaar ervaring

In 1968 was Danfoss met de introductie van de VLT® 5 de eerste die een in serie geproduceerde frequentieregelaar op de markt bracht. Nu, in 2008, zijn er regelaars uit deze eerste serie die nog elke dag zonder mankeren hun werk doen. Een bewijs van de enorme betrouwbaarheid en bedrijfzekerheid van de Danfoss producten.

De ontwikkelingen hebben sinds 1968 niet stil gestaan en Danfoss heeft de enorme ervaring die zij in de afgelopen decennia heeft opgedaan gebruikt om haar producten steeds verder te ontwikkelen. Een van de redenen waarom Danfoss behoort tot de wereldwijde marktleiders op het gebied van frequentieregelaars.
In 2009 levert Danfoss de nieuwste generatie VLT® frequentieregelaars. Een serie producten die de gehele aandrijfmarkt bestrijkt in het vermogensbereik van 0,18 kW tot 1,4 MW.